Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN

    BLG77 High Security Barrier- USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das BLG77 kann den Zugang zu sicheren Standorten sperren und sowohl den Fahrzeug- als auch den Fußgängerverkehr einschränken. Diese Hochsicherheitstore sind für den intensiven Gebrauch konzipiert, können unter den unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen funktionieren und sind äußerst zuverlässig.

    Die automatischen Tore BLG77 haben ein verstärktes Gehäuse und einen Maschendrahtzaun, um betrügerische Zutritte zu verhindern. Der Arm ist in der offenen und geschlossenen Position mechanisch verriegelt und der Öffnungszyklus beträgt je nach Option zwischen 10 und 12 Sekunden. Eines der schnellsten Tore der Branche! Dieses Tor ist ETL-gelistet nach UL325-Standard, um maximale Benutzersicherheit zu gewährleisten.

    Das BLG77 ist für den intensiven Gebrauch ausgelegt (mehr als 1.000 Passagen pro Tag) und bietet eine konstante Leistung bei allen Klimabedingungen (bis zu minus 49 °F mit Heizungen).

    Spezifikation
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS:

      Power supply 230 VAC single phase for the main supply

      (Do not connect to a floating network or to high impedance earthed industrial distribution network)

      Barrier arm length:

      BLG 77 H : L = 5.080 m - H = 3.356 m

      BLG 77 M : L = 5.080 m - H = 2.137 m.

      BLG 77 L : L = 6.350 m - H = 2.137 m.

      BLG 77 HL : L = 6.350 m - H = 2.746 m.

      Opening time 10 seconds.

      Tip support Electromagnetic locking tip support.

      Motor 560 W Three phase

      Frequency 50 Hz

      Resistance of the barrier to wind (even if opened)

      BLG 77 L & BLG 77 M : 120 km/h.

      BLG 77 H & BLG 77 HL : 100 km/h.

      Strip heater to warm the gearbox 200 W

      Gearbox type reduction ratio: 100:1

      Net weight 640 kg (with barrier fence)

      Operation temperatures -25°C to +50°C

      Clutch Heavy-duty

      Mechanical endurance (MCBF) (with recommended preventive maintenance)

      750.000 cycles at a rate of 100 complete

      cycles/hrs max with a maximum of 1000

      complete cycles per day


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBLG77USACAN
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeBarrier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)112
    • Breite (Inches)241
    • Tiefe (Inches)26
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)640
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLift barriers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit