Das Original
Fastlane Glassgate 200 ist ein kompaktes optisches Drehkreuz mit schlanken Barrieren in variabler Höhe. Es verfügt über fortschrittliche optische Technologie mit bidirektionalen Glasschwingtoren für schnellen Durchsatz und intelligente Heckklappenerkennung. Mit Fastlane hat Sicherheit noch nie so einladend ausgesehen.
Erweiterte Intelligenz
Fastlane-Drehkreuze verfügen über eine fortschrittliche Architektur, die auf verteilter Intelligenz basiert. Eine Infrarot-Strahlmatrix mit mehreren Mikroprozessoren überwacht Fußgängerbewegungen mit höchster Genauigkeit und erkennt Drängler bereits bei einer Entfernung von nur 6 mm. Diese Technologie ist von Natur aus sicherer, ermöglicht außerdem den schnellsten Einlass und minimiert Fehlalarme.
IP aktiviert
Das Glassgate 200 Speedgate verfügt über Fastlane Connect™, ein TCP/IP-Kommunikations- und Steuerungssystem, das eine webbasierte Drehkreuzsteuerung von jedem PC, Tablet, Smartphone oder vom Multilane Controller von Fastlane aus ermöglicht.
Betrieb
Glassgate ist so konzipiert, dass es im Normalzustand geschlossen funktioniert und sich erst nach der Freigabe durch ein Zugangssystem öffnet. Die Glasbarriere schwenkt von einem autorisierten Benutzer weg. Barrieren können dann entweder:
Glassgate löst automatisch einen lokalen Alarm aus, wenn jemand ohne Autorisierung das Gebäude betritt.
Benutzerfreundlich und sicher
Fastlane Speedgates verfügen über bis zu 32 Sicherheitsstrahlen, die die Bewegung der Barrieren stoppen, falls einer der Strahlen beschädigt wird. Die Einheiten verfügen über einen Feueralarmeingang, um einen ungehinderten Notausgang zu ermöglichen, und die Einheiten können so konfiguriert werden, dass sie bei einem Stromausfall ausfallsicher sind.
Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Südamerika |
|---|---|
Anguilla | Argentinien |
Antigua und Barbuda | Bolivien |
Aruba | Brasilien |
Bahamas | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falklandinseln (Malvinen) |
Bermuda | Französisch-Guyana |
Besondere Gemeinde | Guyana |
Britische Jungferninseln | Kolumbien |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominica | Suriname |
Dominikanische Republik | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Jungferninseln | |
Kaimaninseln | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Republik Trinidad und Tobago | |
Saint-Barthélemy | |
Sankt Kitts und Nevis | |
Sankt Lucia | |
Sankt Martin | |
Sankt Pierre und Miquelon | |
Sankt Vincent und die Grenadinen | |
Sint Maarten | |
Turks- und Caicosinseln | |
USA |