Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN

    TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das TRS 370 ist ein Drehkreuz in voller Höhe mit 3 beweglichen Armhindernissen aus durchsichtigem Acryl. Es bietet ein hohes Maß an Sicherheit bei gleichzeitig komfortablem Durchgangsraum für den Benutzer:

    - sicheres, einfaches und effektives Gerät, das eine intensive und lange Nutzung ermöglicht

    - Die automatische Zugangskontrolle ermöglicht den einmaligen Durchgang ohne die Notwendigkeit eines Supervisors, wodurch die Sicherheitskosten gesenkt werden

    - Langfristige Investition basierend auf außergewöhnlicher Haltbarkeit

    Anwendungen: Verwaltungsgebäude, Schulen, Krankenhäuser, Sportanlagen etc.

    Spezifikation
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal)

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 864,6 lbs [393 kg]

      Passage width 26 2/16 in (664 mm)

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRS370USACAN
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)90
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)53
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)864.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_75_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecure entering and exiting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit