Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das SlimLane 950 Doppelschwingtür-Sicherheitseingangs-Drehkreuz bietet einen hohen bidirektionalen Durchsatz und kompromisslose Sicherheit.

    Mit seinem transparenten, eleganten Design und der minimalen Stellfläche ist das Speedgate-Drehkreuz SlimLane 950 für die Zugangskontrolle so konzipiert, dass es sich perfekt in jeden architektonischen Stil integrieren lässt.

    Ausgestattet mit einer hohen Verarbeitungskapazität und einem exklusiven Erkennungssystem garantiert das Speedgate-Drehkreuz SlimLane 950 für die Zugangskontrolle eine genaue Benutzerverfolgung und verhindert eine unbefugte Nutzung.

    Das Speed Gate SlimLane 950 ist ein modulares Produkt, das als einspuriges oder mehrspuriges Array installiert werden kann. Es kann mit dem Fahrbahnmodell SlimLane 940 Speed Gate mit Standardbreite sowie mit einzelnen Schwingtüreinheiten wie dem Drehkreuz SlimLane 944 Speed Gate kombiniert werden.

    Spezifikation
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.9 sec

      Weight - 64kg/95kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance.

      Sound level 55 dB

      Protection IP 40

      Complies with European standards.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslimlane-950-usa-can-turnstile-speedgate
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSlim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)61
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)209
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit