Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Die SmartLane 910 Security Entrance Lane-Drehkreuze bieten ein hohes Maß an bidirektionaler Zugangskontrolle, ohne die Benutzersicherheit zu beeinträchtigen. Die Einheiten optimieren die Nutzung der Bodenfläche und gewährleisten gleichzeitig einen einfachen Durchgang.
    • UL 325-zertifiziert, was zusätzliche Benutzersicherheit gewährleistet

    • Leistungsstarkes Erkennungssystem zur Vermeidung von unbefugter Nutzung und Fehlalarmen

    • Der breite Laufsteg des SmartLane 910 ist mobilitätseingeschränkten Personen angepasst und ideal für Rollstühle, große Karren oder breite Gegenstände

    Spezifikation
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Electrical supply Single-phase 230 VAC + ground, 50/60 Hz.
      (Do not connect to a floating network or to high impedance earthed industrial distribution network)

      Three-phase asynchronous 120 W motor.

      Nominal consumption 250 W / per gate.

      Ambient T° of operation from 0 °C to +50 °C

      Relative humidity max. 95% without condensation

      Net weight of a cabinet depending on its configuration (left, right, intermediate): between 180 kg and 250 kg.

      Min opening or closing times
      Opening time: 0.7 s
      Closing time: 0.8 s
      (Minimum movement times, configurable. These times do not take into account the reaction of the access control system. The passage request memory function makes it possible to accelerate the flow: no closing between 2 requests)

      MCBF (Average number of cycles between breakdowns), when respecting recommended maintenance: 5.000.000.

      IP40

      CAN bus communication between the various modules making up the passage.

      Conforms to CE standards. The silicon protection strip on mobile leaf option is necessary to comply with the norms related to impact force.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmartlane-910-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSmart
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.15
    • Breite (Inches)17
    • Tiefe (Inches)47.25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)400
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit