Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClearLock 656 Revolving Security Door USA/CAN
ClearLock 656 Revolving Security Door USA/CAN
ClearLock 656 Revolving Security Door USA/CAN
ClearLock 656 Revolving Security Door USA/CAN
ClearLock 656 Revolving Security Door USA/CAN

    ClearLock 656 Revolving Security Door USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    ClearLock 656 ist eine Hochsicherheits-Zutrittskontrolllösung zur Regulierung des Fußgängerzugangs und zur Steuerung des Personenflusses in sicherheitsrelevanten Bereichen. Die ClearLock-Produktreihe basiert auf über 20 Jahren Erfahrung in der Zutrittskontrolltechnik und vereint robuste Bauweise, fortschrittliche Sicherheitsfunktionen und modernes Design.

    Das ClearLock 656 wurde für Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb entwickelt und ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in repräsentative gewerbliche und öffentliche Umgebungen integrieren lässt, darunter Bürogebäude, Flughäfen, Labore und andere sicherheitssensible Einrichtungen.

    Durch die Kombination einer effektiven Fußgängerzugangskontrolle mit einem architektonischen Design bietet das ClearLock 656 eine zuverlässige und diskrete Eingangslösung für Orte, an denen Sicherheit, Ästhetik und kontrollierter Zugang von entscheidender Bedeutung sind.


    Spezifikation
    • Security & Safety

      • Full-height circular booth with sliding entrance and exit doors that never open simultaneously

      • Bullet, vandalism and theft resistant, compliant with industry standards (EN1063, EN356, UL752...)

      • Single person detection

      Aesthetics & Customization

      • Elegant design with large glass surface

      • Doors mounted directly onto existing floor

      • Compact footprint

      • Round or square frame

      • Wide range of finishes (stainless steel, painted...)

      • Tinted glass obstacles

      Adaptability & Flexibility

      • Products available disassembled, in accordance with on-site installation requirements

      • Electronic and mechanical parts located in the canopy, easily accessible for maintenance

      • Numerous accessories available

      Reliability & Performance

      • Double entrance and exit doors, ensuring fluid throughput (ClearLock 65x)

      • Control panel for set up and management

      • Remote management using TCP/IP connectivity

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclearlock-656-revolving-security-door-usa-can
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)94.5
    • Breite (Inches)74.75
    • Tiefe (Inches)58.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (lbs)2650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles