Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/0657ebed-9c22-4499-8a1a-f4e740f6b0a4
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Citterio C Kopfbrause 270/270 1jet 1,75 GPM mit Brausearm
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 28796001 Chrome - 28796141 Brushed Bronze - 28796251 Brushed Gold Optic - 28796301 Polished Red Gold - 28796311 Brushed Red Gold - 28796331 Polished Black Chrome - 28796341 Brushed Black Chrome - 28796671 Matt Black - 28796801 Stainless Steel Optic - 28796821 Brushed Nickel - 28796831 Polished Nickel - 28796951 Brushed Brass - 28796991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
28796USA
Produktfamilie
Overhead showers
Produktgruppe
AXOR Citterio C
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2024-05-23
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
4.12
Breite (mm)
10.63
Tiefe (mm)
15.63
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--28796001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM Code
EC011383
ETIM Name
Shower head
UNSPSCName
Showers
UNSPSCCode
30181503
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
Download
AXOR
AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
Download
AXOR
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Download
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
Download
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling
Download