Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
    AXOR

    48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm

    Google-Übersetzung,
    AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 160 mm
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 48180001 Chrome

      - 48180141 Brushed Bronze

      - 48180251 Brushed Gold Optic

      - 48180331 Polished Black Chrome

      - 48180341 Brushed Black Chrome

      - 48180821 Brushed Nickel

      - 48180831 Polished Nickel

      - 48180951 Brushed Brass

      - 48180991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 160 mm

      • handle variant: Select

      • spray type: normal spray

      • Select cartridge with temperature control

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48180USA
    • ProduktfamilieBasin mixer
    • ProduktgruppeAXOR One
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)79
    • Breite (Inches)99.5
    • Tiefe (Inches)229
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)1.91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit