Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
39760USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
39760USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    AXOR

    39760USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector

    Google-Übersetzung,

    AXOR ShowerSphere Kopfbrause 370 1jet 2,5 GPM mit Deckenanschluss

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 39760001 Chrome

      - 39760001 Chrome

      - 39760141 Brushed Bronze

      - 39760251 Brushed Gold Optic

      - 39760301 Polished Red Gold

      - 39760311 Brushed Red Gold

      - 39760331Polished Black Chrome

      - 39760341 Brushed Black Chrome

      - 39760801 Stainless Steel Optic

      - 39760821 Brushed Nickel

      - 39760831 Polished Nickel

      - 39760951 Brushed Brass

      - 39760991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 370 x 220 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10 l/min
      • function from: 7,3 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min
      • minimum flow pressure: 1 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39760USA
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeAXOR ShowerSphere
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)215
    • Breite (Inches)370
    • Tiefe (Inches)220
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)4.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit