Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Google-Übersetzung,
    Raindrain Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
    Spezifikation
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60031000
    • ProduktfamilieAXOR Raindrain
    • ProduktgruppeBasic set for waste systems shower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)560
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste water outlets and plugs
    • Klassifizierung33 37 00
    • Format2014TitelOverflow Control
    • OmniClassNummer23-31 00 00
    • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit