Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NAZAR WALL 20 wall lamp

NAZAR WALL 20 wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte NAZAR WALL 20 von AZzardo verleiht Ihrem Interieur sanftes skandinavisches Minimalismus. Dank ihrer ausgewogenen Proportionen und klaren Details fügt sie sich mühelos in moderne Räume ein. Ob Hotellobby oder Homeoffice – sie harmoniert sowohl mit warmen als auch mit kühlen Interieurs und sorgt dabei für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Dimensions Wall base length [cm]: 12 Product length [cm]: 20 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 4 Wall base height [cm]: 12 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Product width [cm]: 9 Lampshade length [cm]: 20 Materials and colors Accent Color: Brass Wall base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 11W Specification Number of light sources: 1 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 119° Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Lumens [lm]: 120 Color temperature [K]: 2849 Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 25 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 25.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6529
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit