Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALEXANDRIA WALL GO wall lamp

ALEXANDRIA WALL GO wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte ALEXANDRIA WALL GO von AZzardo verleiht Ihrem Interieur eine markante, architektonische Silhouette. Die goldfarbene Ausführung harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Wohn- oder Schlafzimmer, sorgt sie für ein angenehmes, stimmungsvolles Licht und bewahrt gleichzeitig eine helle und aufgeräumte Atmosphäre. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur der Glühbirne, die am besten zu Ihrer gewünschten Stimmung passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlichen Abenden fein abzustimmen.
Spezifikation
  • Dimensions Wall base length [cm]: 2.2 Wall base width [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 17 Wall base height [cm]: 11 Lampshade height [cm]: 17 Product height [cm]: 17 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 17 Product length [cm]: 6.2 Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Gold Dominant color: Gold Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 8W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 30° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 357 Adjustment: Yes Color temperature [K]: 2958 Packaging Gross weight [kg]: 0.73 Net weight [kg]: 0.64 Box width 1 [cm]: 19.5 Box height 1 [cm]: 19.5 Box depth 1 [cm]: 8.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6559
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten