Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALTUN WALL GO wall lamp

ALTUN WALL GO wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte ALTUN WALL GO von AZzardo verleiht Ihrem Interieur eine dezente Eleganz. Die goldfarbene Ausführung harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Treppenhaus oder Kücheninsel: Sie erzeugt ein angenehmes, stimmungsvolles Licht und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur der Glühbirne, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Dominant color: Gold Dominant material: Aluminum Wall base color: Gold Leading Finish: Satin Lampshade color: Gold Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Dimensions Wall base height [cm]: 10.4 Wall base length [cm]: 3 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 3 Lampshade height [cm]: 11 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Beam angle: 29° Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6560
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten