Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH wall lamp

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH von AZzardo verleiht Ihrem Interieur klare, moderne Linien. Die verchromte Oberfläche harmoniert perfekt mit zeitgenössischen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ob Kücheninsel oder Schlafzimmer – sie setzt stilvolle Akzente und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 11.5 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 16.5 Materials and colors Accent color: Transparent Dominant color: Chrome Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Glossy Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 11W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 128° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 / 4000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 690 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 4 Net weight [kg]: 3.4 Box width 1 [cm]: 39 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 26.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6572
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten