Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 GO wall lamp

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 GO wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 GO von AZzardo besticht durch ihr zeitloses und vielseitiges Design. Die goldfarbene Ausführung harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ob im Treppenhaus oder Schlafzimmer – sie passt sowohl zu warmen als auch zu kühlen Einrichtungsstilen und sorgt für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Dank energiesparender LED-Leuchtmittel reduzieren Sie die Betriebskosten. Wählen Sie die Farbtemperatur des Leuchtmittels passend zur gewünschten Atmosphäre. Für optimale Lichtverhältnisse kombinieren Sie ein dimmbares Leuchtmittel mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung fein abzustimmen.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 11.5 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 16.5 Materials and colors Accent color: Transparent Dominant color: Gold Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Glossy Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 11W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 128° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 / 4000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 690 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 4 Net weight [kg]: 3.4 Box width 1 [cm]: 39 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 26.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6574
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit