Die Wandleuchte EAGLE WALL COFFEE von AZzardo verleiht Ihrem Interieur einen Hauch von skandinavischem Minimalismus. Die kaffeebraune Oberfläche harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für die Kücheninsel oder den Flur, setzt sie als Blickfang ein stilvolles Statement und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur der Glühbirne, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
Dimensions
Product length [cm]: 31
Product height [cm]: 26
Product width [cm]: 5
Materials and colors
Accent color: Black
Dominant color: Brown
Accent Material: Aluminum
Dominant material: Felt
Accent Finish: Matte
Leading Finish: Matte
Basic information
Type: Wall lamp
Energy class: G
Protection class: IP20
Maximum power: 6W
Light source type: integrated LED
Specification
Smart App: No
Bluetooth Gateway: No
CCT: No
CRI [Ra]: ≥ 90
Beam angle: 23°
Class of resistance to shock: 2
Number of light sources: 1
Voltage: 230V
BT Control Panel: No
RGB: No
Dimming: No
Remote control: No
Lumens [lm]: 18
Adjustment: No
Color temperature [K]: 2985
Packaging
Gross weight [kg]: 0.6
Net weight [kg]: 0.4
Box width 1 [cm]: 31.5
Box height 1 [cm]: 7.5
Box depth 1 [cm]: 30