Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME WALL 3000K CORTEN wall lamp

FRAME WALL 3000K CORTEN wall lamp

Google-Übersetzung,
Lernen Sie die Wandleuchte FRAME WALL 3000K CORTEN kennen: eine elegante Wandleuchte, die Flure und Treppenhäuser zuverlässig ausleuchtet. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattbraunen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Beleuchtung erfolgt über ein integriertes LED-Modul mit 12 W, 3000 K und 230 V. Praktische Details: Schutzart IP65, verstellbare Position, 1 Lichtpunkt und ca. 17,5 cm breit × 6 cm hoch. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung im Raum zu erzielen. Produktcode: AZ6635.
Spezifikation
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 11 Product height [cm]: 6 Lampshade width [cm]: 15 Lampshade height [cm]: 6.2 Product width [cm]: 17.5 Wall base width [cm]: 17.5 Wall base height [cm]: 6.3 Lampshade length [cm]: 6.2 Materials and colors Dominant color: Brown Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Wall base color: Brown Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 20.5 Box height 1 [cm]: 13.5 Box depth 1 [cm]: 9
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6635
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten