Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM CH hanging lamp

SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM CH hanging lamp

Google-Übersetzung,
Die Pendelleuchte SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM CH ist eine moderne Leuchte, die offenen Wohnbereichen eine elegante, architektonische Note verleiht. Sie ist aus Aluminium mit einer glänzenden Chromoberfläche gefertigt und besticht durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul liefert 97 W, 5738 lm, eine Farbtemperatur von 3000 bis 4000 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 80, einen Abstrahlwinkel von 84° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, zwei Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 23 cm Breite × min. 80 cm × max. 161 cm Höhe. Ideal für private und gewerbliche Projekte, bei denen Stil und Effizienz gleichermaßen gefragt sind. Produktcode: AZ6564.
Spezifikation
  • Dimensions

    Product length [cm]: 150

    Ceiling base width [cm]: 8 / 10

    Ceiling base height [cm]: 5

    Product width [cm]: 23

    Ceiling base length [cm]: 28 / 30

    Product height [cm]: min. 80 max. 161

    Lampshade length [cm]: 2x 150

    Lampshade width [cm]: 23 / 2x 7.5

    Lampshade height [cm]: 23 / 2x 3

    Materials and colors

    Accent color: Transparent

    Ceiling base color: Chrome

    Dominant color: Chrome

    Accent Material: Glass

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Glossy

    Leading Finish: Glossy

    Lampshade color: Transparent

    Basic information

    Type: Hanging lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 97W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 2

    Number of light sources: 2

    Voltage: 230V

    Control options: Remote control

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: Yes

    Remote control: Yes

    Color temperature [K]: 3000 to 4000

    Control type > For all: Remote control

    Adjustment: Yes

    Beam angle: 84°

    Lumens [lm]: 5738

    Packaging

    Net weight [kg]: 8.6

    Box height 1 [cm]: 30

    Box depth 1 [cm]: 33

    Gross weight [kg]: 10.4

    Box width 1 [cm]: 156

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6564
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit