Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

4.7 von 5 Sternen4.7(24 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Überblick
Die manuellen Zugstationen der Serien SIGA-270 und SIGA-278 sind Teil des Systems der Signature-Serie von EST. Die manuellen Zugstationen SIGA-270 Fire Alarm verfügen über unsere sehr bekannte Tropfenform. Sie bestehen aus Zinkdruckguss und sind mit einer roten Epoxid-Pulverbeschichtung versehen, die durch aluminiumfarbene Streifen und Markierungen ergänzt wird. Bei positivem Zughebelbetrieb bricht ein Zug am Stationsgriff den Glasstab und löst einen positiven Alarm aus, wodurch Schutz und narrensicherer Betrieb gewährleistet sind. Vorsignalmodelle (SIGA-270P) sind mit einem Schlüsselschalter für allgemeinen Alarm (GA) für Anwendungen ausgestattet, bei denen ein zweistufiger Betrieb erforderlich ist. Der gut sichtbare Glasstab an der Vorderseite verhindert Manipulationen, ist jedoch für den ordnungsgemäßen Betrieb nicht erforderlich.

Die doppeltwirkende einstufige SIGA-278-Station von EST ist eine manuelle Station im zeitgenössischen Stil aus strapazierfähigem rotem Lexan. Um einen Alarm auszulösen, heben Sie zuerst die obere Tür mit der Aufschrift „GRIFF ANHEBEN, DANN ZIEHEN“ an und ziehen Sie dann am Griff des Alarms.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-011
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001763
  • ETIM-NameFire detector
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_50_28_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire detection and alarm systems
  • Klassifizierung28 31 53.13
  • Format2014TitelFire Alarm Pull Stations
  • OmniClassNummer23-29 29 11 11
  • OmniClassTitelAddressable Fire Alarm Pull Stations
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA