Das gerippte Paneel ALTITUDE ATLAS besticht durch eine rhythmische, sanfte und harmonische Ästhetik und eignet sich ideal für die Fassadengestaltung. Es verkörpert den perfekten Kompromiss zwischen formaler Schlichtheit und architektonischer Präsenz. Inspiriert vom Atlasgebirge, das sich zwischen Meer und Wüste erstreckt, erinnert dieses gerippte Paneel an die Einfachheit natürlicher Linien, geformt von Wind und Zeit. Der Atlas steht für Ausgewogenheit, Wandel und Sanftheit.
Spezifikation
Epaisseur nominale standard : 0,75 mm
Revêtements standards :
Polyester 35 µm
Polyester 45 µm
Polyuréthane 50 µm
Longueur : de 0,60 à 8,00 m
Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)