Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /T

    Google-Übersetzung,
    An der Fassade spielt das gerippte ALTITUDE ALTAÏ-Paneel mit kontrastierenden Höhen und erzeugt so Bewegung und Tiefe. Es unterstreicht rhythmisch den kühnen und organischen Architekturstil. Inspiriert von den rauen und majestätischen Landschaften Zentralasiens, zeichnet sich dieses gerippte Paneel durch seine wilde und weitgehend unerforschte Altai-Bergkette mit ihren vielfältigen Silhouetten und natürlichen Linien aus.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALTITUDE-ALTAI-T
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)915
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit