Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel ALTITUDE ALASKA besticht durch seine markante und unverwechselbare Optik. Die unterschiedlichen Rippenhöhen spielen mit dem Licht. Ideal, um zeitgenössischer Architektur Rhythmus und grafische Charakter zu verleihen. Inspiriert von den wilden und unberechenbaren Linien der alaskischen Bergkette, fängt dieses gerippte Paneel die ungebändigte Kraft der weiten nordischen Landschaften ein. Sein Relief erinnert an die steilen Grate und markanten Kontraste der Arktis.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALTITUDE-ALASKA-T
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)765
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit