Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Google-Übersetzung,
    Die gerippte Platte von TRINEO STROMBOLI mit ihren kontrastierenden Formen belebt die Fassaden und spiegelt die regelmäßigen Ausbrüche des Stromboli wider, die ihm Stärke und Festigkeit verleihen. Der berühmte aktive Vulkan Stromboli, dieser Gigant, der sich aus dem Mittelmeer erhebt und dessen regelmäßige Ausbrüche abwechselnde Grate und sanfte, gestufte Hänge geschaffen haben, hat dieser gerippten Platte eine sich stetig weiterentwickelnde Struktur verliehen.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRINEO-STROMBOLI
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)875
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)8.21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit