Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel TRINEO JAVA verleiht Fassaden eine harmonische Verbindung von natürlicher Kraft und geometrischer Ausgewogenheit. Die Vulkane Javas bilden einen einzigartigen geometrischen Horizont mit steilen Graten und Reliefs, die ein faszinierendes Zusammenspiel von linearen und spitz zulaufenden Elementen erzeugen. Dieses aus vielfältigen Rippen bestehende Paneel spiegelt die Stärke und Vielfalt der javanischen Vulkane wider.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRINEO-JAVA
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)760
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit