Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51

    Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51

    Google-Übersetzung,
    Die gerippten Paneele von STRATEO RENION spielen mit Rippen unterschiedlicher Höhe und erzeugen so einen rhythmischen Wechsel. Diese gezielte Variation erzeugt eine einzigartige visuelle Dynamik und verleiht der Fassade eine starke und anpassungsfähige grafische Identität. Dieses Zusammenspiel der Höhen ist von den Vulkanen der Insel Réunion inspiriert, deren Hänge durch aufeinanderfolgende Ausbrüche geformt wurden und der Landschaft das Aussehen einer natürlichen, von der Zeit geformten Treppe verleihen.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTRATEO-RENION-51
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)755
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit