Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel DOMEO PARIOU erzeugt eine harmonische, sanfte und strukturierte Kurve und verleiht der Fassade eine fließende, grafische Eleganz. Der Puy de Pariou ist einer der bekanntesten Vulkane der Chaîne des Puys. Sein perfekt kreisrunder und gut erhaltener Krater ist ein Symbol der vulkanischen Landschaft der Auvergne und inspirierte die charakteristische Kurve des gerippten Paneels.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDOMEO-PARIOU
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)705
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)10.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit