Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /T

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel ALTITUDE ATLAS besticht durch eine rhythmische, sanfte und harmonische Ästhetik und eignet sich ideal für die Fassadengestaltung. Es verkörpert den perfekten Kompromiss zwischen formaler Schlichtheit und architektonischer Präsenz. Inspiriert vom Atlasgebirge, das sich zwischen Meer und Wüste erstreckt, erinnert dieses gerippte Paneel an die Einfachheit natürlicher Linien, geformt von Wind und Zeit. Der Atlas steht für Ausgewogenheit, Wandel und Sanftheit.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALTITUDE-ATLAS-T
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)915
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit