Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel ALTITUDE ALPES verleiht der Fassade eine geradlinige und strukturierte Optik und eignet sich ideal für Projekte, die Wert auf Klarheit und grafische Schlichtheit legen. Es unterstreicht die Eleganz eines Gebäudes und sorgt gleichzeitig für visuelle Harmonie. Die Kraft der Alpen, ein Symbol europäischer Landschaften, mit ihren klaren Linien und markanten Gipfeln, inspirierte dieses gerippte Paneel mit seinen stabilen und ausgewogenen Formen.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALTITUDE-ALPES-T
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)775
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit