Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly

    Google-Übersetzung,

    Dank eines Spiels der Überlagerung auf einer Leinwand mit Spiegeleffekt lässt die Wandleuchte Tuile de Cristal das Material für einen atemberaubenden und entschieden zeitgenössischen Effekt blenden. Zwischen Architektur und Design komponiert die von Arik Levy entworfene Kollektion Tuile de Cristal ein endloses Repertoire an leuchtenden Kreationen. Modern und innovativ fügen sich die Fliesen harmonisch in alle Einrichtungsstile ein. Die Wandleuchte präsentiert ein rotes Achteck, die Baccarat-Signatur.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertuile-de-cristal-wall-unit-large-size-piccadilly
    • ProduktfamilieWall light
    • ProduktgruppeTuile de Cristal Wall Unit Large Size Piccadilly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit