Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Motorisierter Schiebeladen Teleskop - zweiflügelig
Motorisierter Schiebeladen Teleskop - zweiflügelig
    Baier GmbH
    Archiviert

    Motorisierter Schiebeladen Teleskop - zweiflügelig

    Baier Schiebeläden sind die schönste Art des Schutzes. Gegen Licht und Witterung. In jedem Material, in jeder Größe, in jeder Farbe. Design, das bewegt. Baier Schiebeläden sind am Puls der Zeit. Sie sind Trend, aktueller Zeitgeist und dennoch zeitlos. Unsere professionelle Planung, Herstellung und Montage gibt Ihnen die notwendige Sicherheit. Design, das verwöhnt. Komfort, der begeistert. Eigens entwickelte und langzeiterprobte Antriebstechniken bieten Ihnen ein Höchstmaß an Annehmlichkeit. Dabei kann selbst umweltschonende und kostensparende Solarenergie zum Einsatz kommen. Doch das Schönste daran, sind die Läden bzw. Behänge selbst. Neben dem Design bieten Schiebeläden eine perfekte Beschattungstechnik, die auch der Witterung und windigen Sonnentagen trotzt. Auf Wunsch folgen Sie automatisch dem Lauf der Sonne – zwei wichtige Argumente im Einsatz zum Beispiel an Kliniken, Gewerbebauten, öffentlichen Gebäuden und Sportzentren. Und obendrein erhöhen sie den Schutz vor unerwünschten Besuchern. Baier Schiebeladenbeschläge setzen keine Grenzen, wenn es darum geht, individuelle Ideen umzusetzen. Ob ein- oder zweiflügelig oder als Teleskop. Alles ist realisierbar. Und alles bietet eine ideale, korrosionsfreie Basis für Ihr bevorzugtes Material der verwendeten Läden. Holz- und Alulamellen, Alubleche, Stoffe und Streckmetalle, Verbund-Faserplatten sowie bedrucktes Glas sind dabei nur eine kleine Auswahl. In jeder Farbe, in jeder Größe. Selbst Solarmodule sind machbar.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermotorized_sliding_shutter_telescopic-double_leaf
    • ProduktfamilieSonnenschutz
    • ProduktgruppeSchiebeläden
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShutter systems
    • Klassifizierung10 71 13.13
    • Format2014TitelExterior Shutters
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13 15
    • OmniClassTitelSliding Exterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit