Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.
BAL

BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.

Google-Übersetzung,
BAL Acrybase ist eine schnell aushärtende zweikomponentige (Pulver und Flüssigkeit) selbstglättende Spachtelmasse, geeignet zum Verlegen auf saugenden und nicht saugenden Untergründen zur Vorbereitung von Bodenflächen für die Verlegung von Keramik, Naturstein, Platten und Heimtextilien in trockenen oder nassen Innenräumen und äußere Umgebungen. Empfohlen für stark frequentierte Bereiche und Außenböden, kann in Betttiefen von einer Federkante bis zu 10 mm und von 10 mm bis 20 mm mit der Zugabe von 3 mm Granitsplitt verlegt werden. BAL Acrybase bietet hervorragende Vorteile für den Fliesenleger und ermöglicht die schnelle Installation der meisten Fliesentypen. BAL Acrybase ist ein Hochleistungsnivellierer mit hohen Festigkeitseigenschaften, wodurch es perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. BAL Acrybase ist einfach zu verwenden und wird in praktischen 23,5-kg-Packungen und 5-Liter-Flaschen für das perfekte Mischungsverhältnis geliefert. BAL Acrybase eignet sich für wichtige Installationen wie Fußbodenheizungen und Schwimmbäder und ist ein echtes Mehrzweckprodukt.
Spezifikation
  • Bed-thickness - 0-20mm Pot Life - 30 mins Setting Time - 3-4 hours
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Acrybase
  • ProduktfamilieSubfloor Preparation
  • ProduktgruppeSelf-Leveling Underlayment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung03 54 00
  • Format2014TitelCast Underlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit