Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST
BAL

BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST

Google-Übersetzung,
Der All-in-One-Bodennivellierer mit maximaler Leistung und Fiber Strand Technology (FST). BAL Level Max hat eine maximale Betttiefe von bis zu 80 mm in einer einzigen Anwendung – die größte auf dem Markt. Es eignet sich für den Einsatz auf Holz mit 3 mm Dicke, ist in drei Stunden begehbar und kann nach nur vier Stunden in jeder Tiefe gefliest werden, wodurch erhebliche Projektzeit und Kosten gesenkt werden. BAL Level Max bietet den perfekten Start für jedes Bodenbelagsprojekt mit Schlüsselmerkmalen wie zusätzlicher Flexibilität und Festigkeit, Selbstglättungsfähigkeit, geringer Schrumpfung und einer proteinfreien Formulierung. BAL Level Max ist einfach zu verwenden und äußerst vielseitig, wodurch es für private und gewerbliche Projekte geeignet ist, da es pumpbar ist und eine hervorragende Abdeckung von 5 m² bei einer Betttiefe von 3 mm erreicht. Erhältlich in 25-kg-Packungen ist es perfekt vor dem Verlegen von Fliesen oder Bodenbelägen, sogar bei wichtigen Installationen wie Fußbodenheizungen.
Spezifikation
  • Reaction to fire Class : EFL Release of corrosive substances : CT Water permeability : NPD Water vapour permeability : NPD Compressive strength : ≥ 25 Nmm-2 Flexural strength : ≥ 7 Nmm-2 Wear resistance : NPD Sound insulation : NPD Sound absorption : NPD Thermal resistance : NPD Chemical resistance : NPD
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Level-Max
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung03 54 00
  • Format2014TitelCast Underlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit