Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
    BANDALUX

    Wood Venetian Blinds

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die ideale Wahl, um dank der Wärme unserer erlesenen Hölzer eine einladende Atmosphäre zu schaffen

    Unsere Jalousien werden aus hochwertigem Holz aus kontrolliert ökologischer Produktion hergestellt. Unsere Lamellen schaffen eine elegante und einladende Atmosphäre. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können um 180º um ihre horizontale Achse gedreht werden, sodass Sie das richtige Gleichgewicht zwischen Licht und Privatsphäre finden. Das leichte Genuine-System zeichnet sich durch ein raffiniertes, elegantes Design der Vorder- und Endplatten aus, das den neuesten Dekorationstrends entspricht und sich an eine Vielzahl von Umgebungen anpasst.

    Spezifikation
    • Bandalux GENUINE wood Venetian blind [.] [With double drop: 2 control systems.] [with Ø1.5 mm PVC-coated steel cable guide; with bottom attachment to [floor] [wall].] [with cut-outs.]

      Indoor installation with [ceiling] [wall] mounting system. System with class 3 durability according to EN13120: 10,000 extensions, 10,000 retractions and 20,000 direction changes.

      Metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13120, Class 2. The headrail, in lacquered steel, contains all the mechanisms for opening, closing and orienting the slats. The locking system via a hinged roller eliminates any gaps between the slats. The 50 mm slats are made of 3 mm thick wood, raised and tilted via [ladders] [tape]. Headrail, chains and accessories are in the same matching RAL colour: [white] [ivory] [black] [brown] [grey] [anthracite] [garnet]. 3-year warranty.

      Operating system: [manual with [chain] [cord] fitted with a child safety device in compliance with European standard EN 13120] [manual with crank handle [attached] [removable]] [motor [Somfy cable] [Bandalux cable] [Somfy RTS radio]].

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwood-venetian-blind
    • ProduktfamilieVenetian Blinds
    • ProduktgruppeVenetian Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit