Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Roller Blinds | Shades
BANDALUX

Premium Roller Blinds | Shades

4.3 von 5 Sternen4.3(39 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Raffinierte Schlichtheit und funktionale Präzision

Premium-Rollos sind ideal für alle Arten von Fenstern. Ihre extra dünnen Bezüge minimieren den Spalt zwischen Stoff und Unterlage. Einfaches Installationssystem aus hochwertigen Materialien.

BEDIENUNG: Kette / Motor


Spezifikation
  • Bandalux Premium roller shade system or similar with [chain or Bandalux or Somfy motor] operation. The fabric is rolled up and down via extruded aluminum tubes with a diameter range of ø32-38-44mm, depending on the size of the shade. To keep the fabric tensed, the shade has a lower rectangular extruded aluminum Qualicoat-lacquered or anodized Qualanod counterweight measuring 25 or 35mm in view, or a hidden teardropshaped or circular version of the counterweight with a 20mm diameter. The colors of the profile and decorative elements are coordinated with the color of the fabric or in keeping with customer specifications. Wall/ceiling installation via mechanically set rustproof iron supports. The Bandalux Premium system offers the option of a union profile for faster installation. Available with the cable-guided option.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerroller-premium
  • ProduktfamilieRoller Shade
  • ProduktgruppeROLLER BLINDS | SHADES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
  • Klassifizierung12 24 00
  • Format2014TitelWindow Shades
  • OmniClassNummer23-17 21 13 11
  • OmniClassTitelWindow Blinds