Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CSM-1
Barco

CSM-1

Google-Übersetzung,
Ein ClickShare CSM-1 ist ein drahtloses Präsentationssystem, das aus zwei USB-betriebenen Geräten (den „ClickShare Buttons“) und einer Basiseinheit besteht. Die Base Unit ist fest mit dem Visualisierungssystem des Besprechungsraums verbunden und übernimmt die gesamte erforderliche Verarbeitung. Benutzer, die ihre Präsentation auf dem großen Bildschirm des Besprechungsraums sehen möchten, schließen einfach einen Button an ihren PC oder MAC an oder verwenden die ClickShare Presenter-App für mobile Geräte.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCSM-1
  • ProduktfamilieWireless collaboration technology
  • ProduktgruppeClickshare
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)85
  • Breite (mm)186
  • Tiefe (mm)37
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)5.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit