Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F50
Barco

F50

Google-Übersetzung,
Der Barco F50 ist der weltweit erste lampenbasierte Ein-Chip-DLP®-Projektor, der native WQXGA- (2.560 x 1.600) oder Panorama-Auflösung (2.560 x 1.080) mit aktivem 3D-Stereo und hohen Bildraten kombiniert. Der für den 24/7-Betrieb ausgelegte F50 reduziert die Gesamtbetriebskosten dank seiner zuverlässigen DLP®-Technologie, des filterlosen Designs und des geringen Wartungsbedarfs auf ein Minimum. Der kompakte F50-Projektor eignet sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen in Virtual Reality, Simulation und Schulung, Besucherattraktionen, Kollaborationssuiten und wissenschaftlicher Visualisierung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF50
  • ProduktfamilieSmall- midsize venue projector
  • ProduktgruppeF-series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)143
  • Breite (mm)342
  • Tiefe (mm)306
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)7.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit