Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

Google-Übersetzung,
ImagePRO-II ist ein hochleistungsfähiger All-in-One-Videoskalierer, Scankonverter, Umschalter und Transcoder, der jedes Eingangssignalformat in jedes Ausgangsformat umwandelt. ImagePRO-II unterstützt die Signalformate Universal Analog, DVI Single und Dual Link, HDMI, DisplayPort und SD/HD/3G SDI. Durchschleifausgänge sind für die analogen, DVI- und SDI-Eingangs- und Genlock-Signale vorgesehen. Mit Funktionen wie HDCP- und EDID-Verwaltung, USB-Sicherung und -Wiederherstellung, mehreren Videoeffekten und einer Webseitenschnittstelle ist ImagePRO-II der fortschrittlichste und flexibelste Signalprozessor der Branche.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerImagePRO_II_series
  • ProduktfamilieBusiness projectors
  • ProduktgruppeCollaborate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-07-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)44
  • Breite (mm)432
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)7.14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit