Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NT1.8
NT1.8
    Barco

    NT1.8

    Google-Übersetzung,

    Die Betreibung beeindruckender Videowände war noch nie so einfach. Die LED NT-Serie bietet schärfere Bilder dank der Infinipix™ Gen2-Verarbeitungsleistung, dünnere und damit leichtere Kacheln, vereinfachte Montage für einfachere Wartung, intelligentere Anschlüsse für verbesserte Qualität und Bedienung sowie gute Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

    Hervorragende Bildqualität

    Ohne visuelle Verzerrungen, mit geringer Latenz und perfekter Synchronisierung können Anwendungen – von Sitzungssälen und Lobbys bis hin zu Kontrollräumen und Broadcast-Anwendungen – nun hochwertige Inhalte aller Art genießen. Dies erfordert auch perfekte Farbgenauigkeit bei jeder Helligkeitsstufe, die von Infinipix™ Gen2 gewährleistet wird. Die integrierte proprietäre Smart Calibration gewährleistet zudem eine breite Farbraumunterstützung für satte und naturgetreue Bilder.

    Einfache Wartung und Instandhaltung

    Die dünnen Kacheln tragen zur Vielseitigkeit und einfachen Installation des Produkts bei. Dadurch wird der Platzbedarf der Wand reduziert und die Möglichkeiten für den Aufbau an verschiedenen Standorten erweitert, was eine bessere Integration in bestehende Räume ermöglicht. Der Zugang von Vorder- und Rückseite verbessert die Wartungsfreundlichkeit erheblich. Darüber hinaus konfiguriert die Barco Video Wall Manager-Software die verschiedenen Kacheln automatisch, was den Installationsprozess erheblich beschleunigt.

    Spezifikation
      • 1.87mm pixel pitch
      • >600nit brightness
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 6kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNT1-8
    • ProduktfamilieLED Displays
    • ProduktgruppeNT Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)337.5
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)39
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameVisual presenters
    • UNSPSCCode45111810
    • Classifications.Uniclass2015CodeFI_60_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVisualization
    • Klassifizierung10 11 00
    • Format2014TitelVisual Display Units
    • OmniClassNummer23-19 25 11 15 15
    • OmniClassTitelVisual Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit