Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 von 5 Sternen2.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Manchmal schafft eine neue Innovation eine Revolution und prägt die Zukunft der gesamten Produktlinie. Mit der Barco UniSee-Plattform hat Barco jede Komponente der LCD-Videowand komplett neu gestaltet und optimiert, was zu einer neuen Betrachtungsweise der Visualisierung auf großen Bildschirmen geführt hat.



Spezifikation
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerunisee-800-uni-8002
  • ProduktfamilieEnterprise
  • ProduktgruppeLarge Video Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)682
  • Breite (mm)1211.4
  • Tiefe (mm)168
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)38.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC001630
  • ETIM-NameTelevision
  • UNSPSCNameVisual presenters
  • UNSPSCCode45111810
  • Classifications.Uniclass2015CodeFI_60_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVisualization
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-19 25 11 15 15
  • OmniClassTitelVisual Devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit