Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

HR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Google-Übersetzung,

Der FUSION-TECTM wurde speziell für die Optimierung der direkten Umgebungskühlung (DAC) entwickelt. Durch die Implementierung eines Gegenstromsystems wird produktive Außenluft für die freie Kühlung vom unteren Teil des Chassis in das System eingeleitet. Die Wärme im Schutzraum wird oben aus dem Chassis abgeleitet, wodurch die Möglichkeit einer Rückführung heißer Abluft in den Kaltlufteinlass vollständig ausgeschlossen wird. Wenn keine Außenluft vorhanden ist,

Das FUSION-TEC-System ist für die freie Kühlung produktiv und verfügt über einen vollständig flexiblen mechanischen Kühlbetrieb, der mit einem IPLV von bis zu 17,0 arbeitet und auch die zukünftigen EER-Effizienzanforderungen des DOE von 11,0 übertrifft.

Spezifikation
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-35
  • ProduktfamilieBranded Products
  • ProduktgruppeFusion-Tec
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)71.61
  • Breite (Inches)38.94
  • Tiefe (Inches)27.33
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)511
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit