Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W180 MEGA-TEC A/C

W180 MEGA-TEC A/C

Google-Übersetzung,
Der MEGA-TEC ist für Anwendungen konzipiert, die eine große Menge an sensibler Kühlleistung und begrenzten Wandraum erfordern. Doppelte Kältekreisläufe und insgesamt drei Stufen, wobei die niedrigste Stufe weniger als 35 % der Gesamtleistung ausmacht, sorgen für die Kühlung eines Bereichs mit unterschiedlicher Wärmelast. MEGA-TEC bietet eine AHRI-zertifizierte 10+ EER-Lösung, die die DOE-Anforderungen und die Effizienzbewertungen der staatlichen und nationalen Vorschriften erfüllt. Innen- und Außenventilatoren in Industriequalität bieten jahrelangen störungsfreien Betrieb. Ein optionaler Economizer sorgt für einen Vollstrom-Außenlufteinlass und Raumauslass basierend auf Außentemperatur oder Enthalpie.
Spezifikation
    • Large Cooling Capacity / High Sensible Capacity
    • Copeland UltraTech Scroll Compressors
    • Dual Referigerant Circuits
    • Optional Factory Economizer
    • Optional Electric Reheat Dehumidification
    • R-454B
    • 230/208-3-60 & 460-3-60, 575-3-60
    • 220/200-3-50, 415/380-3-50
    • PLC Control Board Logic
    • Industrial Indoor/Outdoor Motors
    • 2" MERV8 Air Filter
    • Airflow & Dirty Filter Switches
    • High & Low Pressure Transducers
    • Supply/Return Temperature Sensors
    • Compressor Crank Case Heater
    • Optional Technical Coil Protection
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMEGA-TEC-W180AP-air-conditioner
  • ProduktfamilieBranded Products
  • ProduktgruppeMega-Tec
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)94.23
  • Breite (Inches)74.5
  • Tiefe (Inches)50.9
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)1955
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit