Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W090/W120/W150 MEGA-TEC A/C 11EER, 7.5 to 12.5 Ton

W090/W120/W150 MEGA-TEC A/C 11EER, 7.5 to 12.5 Ton

Google-Übersetzung,

W090 - W150 SERIE 7,5 bis 12,5 Tonnen 208 V bis 460 V 60 Hz MEGA-TEC Klimaanlage

Die revolutionäre Wandkühlanlage MEGA-TEC von Bard Manufacturing setzt neue Maßstäbe in puncto Flexibilität. Sie wurde für die Kühlung nahezu jedes Gebäudes oder jeder Schutzhütte entwickelt und bietet dank der integrierten SPS-Technologie und Steuerung eine unübertroffene Kühlleistung.
Kontrolle über Ihre kritische Anwendung. Der MEGA-TEC ist AHRI-zertifiziert, erfüllt oder übertrifft die Effizienzanforderungen des US-Energieministeriums und
Bietet industriellen Service mit höchstmöglicher Effizienz. Der MEGA-TEC wechselt nahtlos zwischen drei verschiedenen Modi.
Die Kühlleistung der Kompressoren richtet sich nach Bedarf und maximaler Effizienz. Dank unserer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) können Sie bis zu vierzehn Einheiten mit einem einzigen Controller steuern.

Spezifikation
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMEGA-TEC-7-5-10-12-5-Ton
  • ProduktfamilieBranded Products
  • ProduktgruppeMega-Tec
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)94.22
  • Breite (Inches)50.64
  • Tiefe (Inches)43.19
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)1220
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit