Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q-TEC Q43H/Q48H Single Stage Indoor Solution H/P
Q-TEC Q43H/Q48H Single Stage Indoor Solution H/P

    Q-TEC Q43H/Q48H Single Stage Indoor Solution H/P

    Google-Übersetzung,

    Standard : Die „leise Technologie“ von Q-TEC sorgt für extrem niedrige Geräuschpegel (sowohl im Innen- als auch im Außenbereich) durch die Verwendung spezieller Komponenten und Materialien bei der Konstruktion des Geräts. Durch die Verwendung spezieller Motoren, Schalldämmung und anderer schallabsorbierender Konstruktionen haben wir ein Wärmepumpensystem gebaut, das deutlich leiser ist als typische Produkte, die heute erhältlich sind.

    Entfeuchtung : Dieses Gerät basiert auf der einstufigen Q-TEC-Wärmepumpe von Bard, bietet jedoch einen einzigartigen Entfeuchtungskreislauf für Zeiträume mit hoher Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Eine „Energierückgewinnungslüftung“-Option kann den Außenluftbedarf decken, indem übermäßige fühlbare und latente Lasten als Folge des erhöhten Lüftungsbedarfs beseitigt werden.

    Spezifikation
    • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQ43H4-Q48H4-Q43H4D-Q48H4D_Q-TEC-heat-pump
    • ProduktfamilieInterior Solution
    • ProduktgruppeQ-TEC Heat Pump Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)88.88
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)24.13
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)530
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • UNSPSCNameHeat pumps
    • UNSPSCCode40101806
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 00
    • OmniClassTitelHeat Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit