Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Google-Übersetzung,

Das FUSION-TECTM wurde speziell entwickelt, um die Möglichkeiten der freien direkten Umgebungskühlung (DAC) zu optimieren. Durch die Implementierung eines Gegenstromdesigns wird produktive Außenluft zur freien Kühlung vom unteren Teil des Gehäuses in das System geleitet. Die Wärme im Shelter wird oben am Fahrgestell abgeführt, wodurch jede Möglichkeit ausgeschlossen wird, dass heiße Abgase in den Kühllufteingang zurückgeführt werden. Bei Außenluft nicht
Das FUSION-TEC-System ist für die freie Kühlung produktiv und verfügt über einen vollständig flexiblen mechanischen Kühlbetrieb, der mit einem IPLV von bis zu 17,0 arbeitet und auch die zukünftigen Effizienzanforderungen des DOE von 11,0 EER übertrifft.



Ausgeglichenes Klima; Bard Wandhalterung: Aktive Heißgasentfeuchtung; Ventilator zur Energierückgewinnung; SPVU; 62,1; ARI 390-2003; ETL USA und Kanada; 60Hz; 50Hz

Spezifikation
    • 3.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Up to 17.0 IPLV
    • Reverse Air Flow Path
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed economizer - standard
    • Optional Bard Guard security system
    • Uses LC1000 PLC controller - controls up to 14 units
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • ProduktfamilieBranded Products
  • ProduktgruppeFusion-Tec
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)76
  • Breite (Inches)44
  • Tiefe (Inches)29.8
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)545
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit