Hohe Leistung und langlebige Konstruktion: Der Luftentfeuchter AirWerx100X ist ideal zum Entfeuchten Ihres gesamten Hauses und Kellers oder versiegelten Kriechkellers. Es mit 2 starren Griffen macht es einfach zu positionieren, wo immer Sie Feuchtigkeit entfernen müssen. Entfernt 100 Pint bei 80℉, 60 % mit einer Energieeffizienz von 2,7 l/kWh und verarbeitet Luft mit bis zu 250 CFM, deckt 2.900 Quadratfuß ab, cETL-gelistet.
Entwickelt für das moderne Zuhause - für Ihre volle Zufriedenheit haben wir diesen professionellen Luftentfeuchter mit Blick auf den modernen Verbraucher, Fernbedienungssystem, stark wie der Tank, Mikrokanal-Kondensatortechnologie, Merv-1- und Merv-10-Filter, Betrieb bei niedrigen Temperaturen entwickelt , c-ETL. Alle Sonderfunktionen machen es zum Besten für ganze Haus- und Kriechkeller- oder Kelleranwendungen.
Jahre Garantie: Um Ihnen noch mehr Sicherheit zu geben, wird es durch eine 5-Jahres-Garantie abgesichert. Hat ein Blechgehäuse, um das Innenteil vor Beschädigungen durch Stöße zu schützen, ohne zu verbeulen. ein Luftentfeuchter für Kriechkeller mit Ablaufschlauch. Der Luftentfeuchter ist cETL-gelistet.
Speicherstart und automatisches Ein- und Ausschalten: Dieser Kriechraum-Luftentfeuchter schaltet sich je nach Luftfeuchtigkeit automatisch ein und aus, kommt nach einem Stromausfall zurück, kein manuelles Einschalten erforderlich. Kanalisierbar und ferngesteuert, sowohl Einlass als auch Auslass können kanalisiert werden.
Langlebig: Ausgestattet mit hydrophilen Aluminiumspulen, um einen langfristigen Service ohne Reparatur oder Austausch zu bieten. Legen Sie einfach einen Schlauch über einen Abfluss, nivellieren Sie ihn, schließen Sie ihn an, stellen Sie die Zielfeuchtigkeit ein, und Sie sind fertig. AirWerx100X Kellerluftentfeuchter sind mit der Fernüberwachungsfunktion ausgestattet, was dieses Gerät zur idealen Wahl für Orte macht, an denen Fernerfassung und -steuerung erforderlich sind. Es ist auch eine gute Wahl für Schalldämmung und Platzeinsparung.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |