Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLENTEX 100/1 Deckendämmung
SLENTEX 100/1 Deckendämmung

    SLENTEX 100/1 Deckendämmung

    Google-Übersetzung,

    Wer Gebäude mit superflachen SLENTEX-Matten dämmt, profitiert jahrzehntelang in puncto Energieeffizienz, Wärmeleitfähigkeit, Wohnkomfort und Brandschutz. Sie planen ein neues Haus oder möchten ein bestehendes modernisieren?

    Dann ist der mineralische und atmungsaktive SLENTEX, der neue Hochleistungs-Dämmstoff mit 19mW/m*K die richtige Wahl – mit der Brandschutzklasse A2-s1, d0 ein Plus an Brandschutz.

    Das Anbringen einer Dämmschicht zB zwischen Keller und dem darüber liegenden Geschoss ist ohne großen Höhenverlust problemlos möglich und senkt den Energieverbrauch spürbar. Durch seine Nichtbrennbarkeit ist es möglich, den Platzbedarf für die Isolierung rund um technische Installationen wie Lüftungsanlagen usw. zu minimieren.

    Spezifikation
    • SLENTEX® findet Anwendung im Bestand, in Sanierungen als auch für Neubauten. Ob denkmalgeschützte Fassaden, Gebäudeelemente wie Balkone, Eingangs- oder Anschlussbereiche und Wärmebrücken oder unebenes Mauerwerk - SLENTEX® ist extrem flexibel und ermöglicht so ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit und die Realisierung sehr schlanker Konstruktionssysteme.

      SLENTEX® ist ein auf Silica-Aerogel basierender Hochleistungs-Wärmedämmstoff. Es weist eine extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit, eine ausgezeichnete Brandklassifizierung, eine hohe Hydrophobizität bei gleichzeitig hoher Wasserdampfdurchlässigkeit auf.

      Es ist von der Rolle nahezu verschnittfrei einsetzbar und einfach zu verarbeiten.

      Maße: 1.500x40.000mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSLENTEX_ceiling_insulation
    • ProduktfamilieSLENTEX 100/1
    • Produktgruppeinsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)40000
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit