Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    Die im Baustoff + Metall Markensiegel angeführten Produzenten gewährleisten mit ihren hochwertigen Produkten und der langjährigen Produktionserfahrung die Einzigartigkeit des Baustoff + Metall Wand-, Decken- und Dachgeschosssystems. Die Produkte der im B+M Markensiegel angeführten Hersteller können gemäss B+M Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien sowie Brandschutz- Schallschutz- und Statikprüfungen beliebig miteinander kombiniert werden. Festgelegt und damit zentraler Bestandteil ist die Verwendung von Profilen der Marke IntraProfil®.
    Spezifikation
    • Wanddicke: 125 mm; Einfachständerwerk IntraProfil® CW75; zweilagig beplankt je Seite mit 12.5 mm Gipskarton- Feuerschutzplatte GKF(DF)/GKFI(DFH2). Schallschutz: Steinwolle (min. 40kg/m3, Schmelzpunkt >1000°C) 40 mm Rw= 55 dB; Rückspringender Sockel mit 1x 12 mm Promatect H, max. Höhe 400 mm, Überlappung mind. 200 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBM_AKP-75-125_EI90_metal_double-layer-cladding-A
    • ProduktfamilieAT_Wall Partition
    • Produktgruppedrywall, 1 stud, 2 layers, fire resistance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Österreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit