Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALBA - BENCH
ALBA - BENCH
    BELLITALIA

    ALBA - BENCH

    5.0 von 5 Sternen5.0(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Bank „ALBA“ besteht aus einer monolithischen Sitzfläche mit dreieckigem Querschnitt und einer leichten Wölbung auf der Oberseite, die den Wasserabfluss erleichtert. Dieses Produkt gehört zur Produktfamilie Ultratense Concrete® und maximiert die innovative Technologie und die außergewöhnlichen Stärken dieses Materials. Das Ergebnis ist ein Produkt mit einem sehr leichten und eleganten formalen Muster, bei dem eine Reihe von Falten einer minimalen und strengen ergonomischen Logik folgen, unterstützt durch ein zentrales Profil, das aus den unteren Flächen hervortritt, ohne das Erscheinungsbild zu belasten. Die Bank ist so konzipiert, dass sie mit dem Tisch „AURORA“ kombiniert werden kann.
    Spezifikation
    • ALBA BENCH IN COLORED UTC (COLOR OF YOUR CHOICE EXCEPT UTC 2 - LIGHT BLUE) SMOOTH FORMWORK ANTI-DETERIOR PAINTING
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer0PAAR090
    • ProduktfamilieALBA
    • ProduktgruppeALBA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)1990
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Nettogewicht (kg)230
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit