Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BEMO Fassadenkonsole TEKOFIX-A++
BEMO Fassadenkonsole TEKOFIX-A++
    BEMO

    BEMO Fassadenkonsole TEKOFIX-A++

    Eine einzigartige Konsole, die neue Maßstäbe setzt. Die Fassadenkonsole TEKOFIX-A++ garantiert höchsten Brandschutz, den niedrigsten Wärmebrückeneinfluss und eine einfache Montage bei VHF-Fassaden. Durch ihren einzigartigen punktuellen Aufbau aus Edelstahl setzt die Thermokonsole höchste Maßstäbe im Bereich der Wärmebrücken und erreicht damit problemlos auch Passivhausniveau. Somit ist die Basis für eine optimale Wärmedämmung gegeben. Dank nicht brennbarer Bestandteile wie Aluminium und Stahl erhält die Fassadenkonsole höchste Brandbeständigkeit und kann somit auch in Hochhäusern mit einem VHF-System eingesetzt werden.

    Je nach Ausführung gibt es zwei Festpunkttypen: Typ 1 kann bis ca. 20 kg/m² Fassadengewicht eingesetzt werden. Der Festpunkt Typ 2 kann auch für massive und schwere Fassaden, wie zum Beispiel Stein- oder Keramikfassaden, eingesetzt werden. BEMO erarbeitet projektbezogen die U-Wert Berechnungen, sowie dazugehörige Planungen und statische Berechnungen für die richtige Auslegung und Verankerung des Unterkonstruktionssystems für die Außenwand.

    Spezifikation
      • Brandklasse A
      • Passivhauszertifiziert
      • extrem belastbar
      • verbessert den U-Wert um bis zu 75%
      • sehr geringe Chi-Werte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbemo-tekofix-aplusplus
    • ProduktfamilieBEMO systems
    • ProduktgruppeFacade
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit