Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spanplattenschraube EASYclassic
Spanplattenschraube EASYclassic
Spanplattenschraube EASYclassic
Spanplattenschraube EASYclassic
Spanplattenschraube EASYclassic
Spanplattenschraube EASYclassic
Spanplattenschraube EASYclassic
Spanplattenschraube EASYclassic
Spanplattenschraube EASYclassic
Spanplattenschraube EASYclassic
    Berner

    Spanplattenschraube EASYclassic

    Die EASYclassic Schraube ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Diese Optionen sind Spanplattenschrauben: Teilgewinde, Senkkopf, verzinkt 3,5 mm Ø Kopf: 7 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlänge: 35–55 mm 4 mm Ø Kopf: 7,5 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlänge: 20–80 mm 4,5 mm Ø Kopf: 8,5 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlänge: 40–80 mm 5 mm Ø Kopf: 9,5 mm, Schraubantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 40–120 mm
    6 mm

    Ø Kopf: 11,5 mm, Schraubantrieb: TX30, Gesamtlängenbereich: 60–260 mm

    3,5 mm

    Ø Kopf: 7 mm, Schraubantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 35–50 mm
    4 mm

    Ø Kopf: 7,5 mm, Schraubantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 35–80 mm
    4,5 mm

    Ø Kopf: 8,5 mm, Schraubantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 40–80 mm
    5 mm

    Ø Kopf: 9,5 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 40–120 mm
    6 mm Ø Kopf: 11,5 mm, Schraubenantrieb: PZ3, Gesamtlängenbereich: 60–200 mm

    Teilgewinde, Senkkopf, Edelstahl

    4 mm Ø Kopf: 8 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 25–60 mm
    4,5 mm Ø Kopf: 9 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 50–70 mm
    5 mm Ø Kopf: 10 mm, Schraubenantrieb: TX25, Gesamtlängenbereich: 40–100 mm
    6 mm Ø Kopf: 12 mm, Schraubenantrieb: TX25, Gesamtlängenbereich: 50–140 mm

    Vollgewinde-Senkkopf, Edelstahl

    3 mm Ø Kopf: 6 mm, Schraubenantrieb: TX10, Gesamtlänge: 30 mm
    3,5 mm Ø Kopf: 7 mm, Schraubenantrieb: TX10, Gesamtlängenbereich: 16–35 mm
    4 mm Ø Kopf: 8 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 20–50 mm
    4,5 mm Ø Kopf: 9 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 30–60 mm
    5 mm Ø Kopf: 10 mm, Schraubenantrieb: TX25, Gesamtlängenbereich: 30–80 mm
    6 mm Ø Kopf: 12 mm, Schraubenantrieb: TX25, Gesamtlängenbereich: 40–100 mm

    3,5 mm Ø Kopf: 7 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 30–40 mm
    4 mm Ø Kopf: 8 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 20–40 mm
    6 mm Ø Kopf: 12 mm, Schraubenantrieb: PZ3, Gesamtlänge: 60 mm

    Vollgewinde-Linsenkopf, verzinkt

    3,5 mm Ø Kopf: 7 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 16–30 mm
    4 mm Ø Kopf: 8 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 16–70 mm
    4,5 mm Ø Kopf: 9 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 17–60 mm
    5 mm Ø Kopf: 9 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 17–70 mm
    6 mm Ø Kopf: 12 mm, Schraubenantrieb: TX30, Gesamtlängenbereich: 40–80 mm

    3 mm. Ø Kopf: 6 mm, Schraubenantrieb: PZ1, Gesamtlängenbereich: 16–30 mm
    3,5 mm Ø Kopf: 7 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 13–40 mm
    4 mm. Ø Kopf: 8 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 12–50 mm
    4,5 mm. Ø Kopf: 9 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 20–60 mm
    5 mm.   Ø Kopf: 10 mm Schraubenantrieb: PZ2 Gesamtlängenbereich: 17 mm-80 mm
    6 mm  Ø Kopf: 12 mm, Schraubenantrieb: PZ3, Gesamtlängenbereich: 40–70 mm


    Vollgewinde-Linsenkopf, Edelstahl

    5 mm Ø Kopf: 10 mm, Schraubenantrieb: TX 25, Gesamtlängenbereich: 30–50 mm

    4 mm Ø Kopf: 8 mm, Schraubenantrieb: PZ 2, Gesamtlänge: 30 mm, 40 mm

    Vollgewinde-Senkkopf, verzinkt

    3 mm Ø Kopf: 5,7 mm, Schraubenantrieb: TX10, Gesamtlängenbereich: 16–45 mm
    3,5 mm Ø Kopf: 7 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 15–50 mm
    4 mm Ø Kopf: 7,5 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 15–60 mm
    4,5 mm Ø Kopf: 8,5 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 20–60 mm
    5 mm Ø Kopf: 9,5 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 20–100 mm
    6 mm Ø Kopf: 11,5 mm, Schraubenantrieb: TX30, Gesamtlängenbereich: 40–70 mm


    3 mm Ø Kopf: 5,7 mm, Schraubenantrieb: PZ1, Gesamtlängenbereich: 13–40 mm
    3,5 mm Ø Kopf: 7 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 13–60 mm
    4 mm Ø Kopf: 7,5 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 13–60 mm
    4,5 mm Ø Kopf: 8,5 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlängenbereich: 20–60 mm
    5 mm Ø Kopf: 9,5 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlänge: 20–100 mm
    6 mm Ø Kopf: 11,5 mm, Schraubenantrieb: PZ3, Gesamtlänge: 40–70 mm

    Teilgewinde, Senkkopf, vorgebohrtes Kopfloch, verzinkt

    4,5 mm Ø Kopf: 8,5 mm, Schraubenantrieb: PZ2, Gesamtlänge: 30–60 mm


    Diese Option ist eine Holzkonstruktionsschraube:

    Vollgewinde, Senkkopf, vorgebohrtes Kopfloch, verzinkt

    4,5 m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparticleboard-screw-easyclassic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa